Menü Arama

Maskeleme Tapası 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE

Flanşsız maskeleme tapası, çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik yapısı sayesinde birçok delik çapını korur. Ergonomik profilindeki kapak, kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir. Bu parça, aside dayanıklı TPR malzemeden mamuldür. Düşük sıcaklıklı toz kaplama, elektro kaplama, kaplama ve eloksallama gibi uygulama alanları vardır.
Ürün kodu:

18411

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 14,8633 TL
2000 - 3999 8,4933 TL
4000 + 6,0666 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

5.945,32 TL

400 x 14,8633 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme TPE
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin