Menü Arama

Maskeleme Tapası 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM

Siyah EPDM ile imal edilen flanşsız maskeleme tapası 10,5 mm çaplı delikleri etrafındaki alanı maskelemeden korur. Azami 180°C çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

461491

9532 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 36,0635 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.606,35 TL

100 x 36,0635 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EPDM
Renk Black
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin