Menü Arama

Maskeleme Tapası 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM

Siyah EPDM ile imal edilen flanşsız maskeleme tapası 16,3 mm çaplı delikleri etrafındaki alanı maskelemeden korur. Azami 180°C çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

461492

2312 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 45,7367 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.573,67 TL

100 x 45,7367 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
FH 25.4 mm
d1 16.3 mm
D 22.0 mm
Malzeme EPDM
Renk Black
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin