Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 16.0 45.0 M5x12 Alüminyum

Açık Paslanmaz Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı, hassas ve düşük sürtünmeli hareket sağlayan hassas doğrusal hareket rulmanıdır. Flanşsız tasarımı sayesinde mevcut sistemlere kolay takılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263416

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.719,12 TL
10 - 19 1.547,3391 TL
20 - 49 1.461,1208 TL
50 + 1.375,2304 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.719,12 TL

1 x 1.719,12 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Weight g 150.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin