Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 25.0 65.0 M6x12 Alüminyum

Açık Paslanmaz Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı, hassas ve düşük sürtünmeli hareket sağlayan hassas doğrusal hareket rulmanıdır. Flanşsız tasarımı sayesinde mevcut sistemlere kolay takılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263423

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.160,3739 TL
10 - 19 1.944,3365 TL
20 - 49 1.836,4817 TL
50 + 1.728,2991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.160,37 TL

1 x 2.160,3739 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 450.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin