Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 20.0 50.0 M6x12 Alüminyum

Açık Paslanmaz Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcı, hassas ve düşük sürtünmeli hareket sağlayan hassas doğrusal hareket rulmanıdır. Flanşsız tasarımı sayesinde mevcut sistemlere kolay takılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263690

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.152,1782 TL
10 - 19 1.937,1243 TL
20 - 49 1.829,2695 TL
50 + 1.721,7426 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.152,18 TL

1 x 2.152,1782 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Weight g 200.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin