HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Arama

Yassı Kablo Klipsi

Stokta

Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.

Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Colour: Black, Natural, White, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Yükseklik Kelepçe Kol Uzunluğu Satın Al
14,089 TL - 14,089 TL 9372 Stokta
6.4 mm
10.2 mm
6,4872 TL - 6,4872 TL 221884 Stokta
8,4389 TL - 9,6895 TL 177600 Stokta
4,3213 TL - 4,3213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,236 TL - 5,236 TL 520572 Stokta
2.7 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 266002 Stokta
2.5 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 42 Stokta
6.4 mm
22.3 mm
7,3383 TL - 8,4257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,4329 TL - 6,4329 TL 713 Stokta
4.6 mm
12.5 mm
5,0362 TL - 5,0362 TL 147648 Stokta
28,4961 TL - 28,4961 TL 992 Stokta
6.4 mm
10.7 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
22.3 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 79656 Stokta
3.2 mm
8,5901 TL - 8,5901 TL 158719 Stokta
3.2 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 2954 Stokta
3.2 mm
5,4809 TL - 6,2965 TL 243672 Stokta
3.2 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
22.4 mm
9,8623 TL - 9,8623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
12.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.3 mm Noryl

CFCC-4-05A-RT

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
9372 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    10.2 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    White
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 28.0 mm PVC

460296

Fiyat Aralığı
6,4872 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
221884 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 4.7 mm 14.3 mm PA

CFCCA-1-19

Fiyat Aralığı
9,6895 TL - 8,4389 TL

Stok Seviyeleri
177600 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 24.0 mm 15.0 mm PVC

460293

Fiyat Aralığı
4,3213 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Yapışkan Bant
Natural PA N/A 24.9 mm (L)

CFCCS-8-01A4

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
520572 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    2.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Kablo Kelepçesi Yapışkan 10.0 mm 15.0 mm PA Black

MCC-1-01A-BK

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
266002 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    15.0 mm
  • İç Yükseklik
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkansız 27.0 mm PVC

CFCC-8-01

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Without Adhesive
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    22.3 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Grey
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 4.7 mm 14.3 mm PA

CFCCA-1-01

Fiyat Aralığı
8,4257 TL - 7,3383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkansız 14.3 mm PPE/PS

CFCC-3-05

Fiyat Aralığı
6,4329 TL - 6,4329 TL

Stok Seviyeleri
713 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Without Adhesive
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    12.5 mm
  • İç Yükseklik
    4.6 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 24.0 mm 20.0 mm PVC

460294

Fiyat Aralığı
5,0362 TL - 5,0362 TL

Stok Seviyeleri
147648 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Genişliği
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkansız 14.3 mm Noryl

CFCC-4-05

Fiyat Aralığı
28,4961 TL - 28,4961 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Without Adhesive
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    10.7 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Grey Noryl N/A 27.0 mm (L)

CFCC-8-04A4-RT

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    22.3 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
Yassı Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 17.1 mm PA

SFCC-4-01

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
79656 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm 25.4 mm PA

SFCC-8-01A4-RT

Fiyat Aralığı
8,5901 TL - 8,5901 TL

Stok Seviyeleri
158719 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Yapışkan Tipi
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm 17.1 mm PA

SFCC-4-01A-RT

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
2954 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik Yapışkan/PU Köpük Bant/YYPE Astar
Yassı Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 25.4 mm PA

SFCC-8-01

Fiyat Aralığı
6,2965 TL - 5,4809 TL

Stok Seviyeleri
243672 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 27.0 mm Noryl

CFCC-8-5A-RT-GY

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.3 mm Noryl

CFCC-3-5A-RT-GY

Fiyat Aralığı
9,8623 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Kol Uzunluğu
    12.5 mm
  • İç Yükseklik
    4.6 mm
  • Renk
    Grey
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request