Menü Arama

Gaz Yayı 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Steel

Sabit Güçlü Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür Nitrojen Gaz Yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Bu bağımsız ünite bakım gerektirmez, menteşelerde az bir güçle daha iyi koruma sağlar ve sönümlü bir uçla monte edilir. Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygundur. Lütfen uygulamanıza uyan tespit parçaların ayrı sipariş edin.
Ürün kodu:

551886

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.790,6846 TL
5 - 9 2.166,1055 TL
10 + 1.547,2182 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

3.790,68 TL

1 x 3.790,6846 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Çapı 8.0 mm
Boru Çapı 18.0 mm
Hareket Aralığı 100.0 mm
Tüp Uzunluğu 145.0 mm
Azami Güç 100.0 N
Diş Boyutu M6
Bitir Nitrided
Çubuk Malzemesi Steel
Tam Malzeme Steel
Dişli Uzunluğu 10.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin