Menü Arama

Gaz Yayı 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Steel

Sabit Güçlü Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür Nitrojen Gaz Yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Bu bağımsız ünite bakım gerektirmez, menteşelerde az bir güçle daha iyi koruma sağlar ve sönümlü bir uçla monte edilir. Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygundur. Lütfen uygulamanıza uyan tespit parçaların ayrı sipariş edin.
Ürün kodu:

551943

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.133,6929 TL
5 - 9 2.933,5388 TL
10 + 2.095,3848 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

5.133,69 TL

1 x 5.133,6929 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Çapı 10.0 mm
Boru Çapı 23.0 mm
Hareket Aralığı 250.0 mm
Tüp Uzunluğu 295.0 mm
Azami Güç 800.0 N
Diş Boyutu M8
Bitir Nitrided
Çubuk Malzemesi Steel
Tam Malzeme Steel
Dişli Uzunluğu 12.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin