Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 5.299,0054 TL |
5 - 9 | 3.028,003 TL |
10 + | 2.162,8594 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çubuk Çapı | 10.0 mm |
---|---|
Çubuk Çapı | 0.394 in |
Boru Çapı | 23.0 mm |
Boru Çapı | 0.906 in |
Hareket Aralığı | 300.0 mm |
Hareket Aralığı | 11.811 in |
Tüp Uzunluğu | 345.0 mm |
Tüp Uzunluğu | 13.583 in |
Azami Güç | 850.0 N |
Azami Güç | 850.0 N |
Diş Boyutu | M8 |
Bitir | Nitrided |
Çubuk Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Steel |
Dişli Uzunluğu | 12.0 mm |
Dişli Uzunluğu | 0.472 in |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.