Menü Arama

Gaz Yayı 300.0 mm 1000.0 N

Sabit Güçlü Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür Nitrojen Gaz Yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Bu bağımsız ünite bakım gerektirmez, menteşelerde az bir güçle daha iyi koruma sağlar ve sönümlü bir uçla monte edilir. Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygundur. Lütfen uygulamanıza uyan tespit parçaların ayrı sipariş edin.
Ürün kodu:

551950

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.299,0054 TL
5 - 9 3.028,003 TL
10 + 2.162,8594 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

5.299,01 TL

1 x 5.299,0054 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Bitir Nitrided
Çubuk Malzemesi Steel
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin