Menü Arama

Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Steel

Sabit Güçlü Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür Nitrojen Gaz Yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Bu bağımsız ünite bakım gerektirmez, menteşelerde az bir güçle daha iyi koruma sağlar ve sönümlü bir uçla monte edilir. Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygundur. Lütfen uygulamanıza uyan tespit parçaların ayrı sipariş edin.
Ürün kodu:

551956

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.796,4438 TL
5 - 9 3.312,2536 TL
10 + 2.365,8953 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

5.796,44 TL

1 x 5.796,4438 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Çapı 14.0 mm
Boru Çapı 28.0 mm
Hareket Aralığı 100.0 mm
Tüp Uzunluğu 155.0 mm
Azami Güç 1750.0 N
Diş Boyutu M10
Bitir Nitrided
Çubuk Malzemesi Steel
Tam Malzeme Steel
Dişli Uzunluğu 12.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin