Menü Arama

Gaz Yayı 250.0 mm 500.0 N

Sabit Güçlü Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür Nitrojen Gaz Yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Bu bağımsız ünite bakım gerektirmez, menteşelerde az bir güçle daha iyi koruma sağlar ve sönümlü bir uçla monte edilir. Panolar, kapaklar, kaputlar ve ambar kapaklarında kullanılmaya uygundur. Lütfen uygulamanıza uyan tespit parçaların ayrı sipariş edin.
Ürün kodu:

551962

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.127,3189 TL
5 - 9 3.501,3251 TL
10 + 2.500,9466 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

6.127,32 TL

1 x 6.127,3189 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Bitir Nitrided
Çubuk Malzemesi Steel
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin