Menü Arama

Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 60.0 mm 75.0 mm White

White Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Ürün kodu:

1474966

23445 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 86,1302 TL
250 - 499 49,2172 TL
500 + 35,1551 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.306,51 TL

50 x 86,1302 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Malzeme Silicone
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin