Menü Arama

Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 100.0 mm 200.0 mm Clear

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Ürün kodu:

498810

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 105,6149 TL
50 - 99 60,3513 TL
100 + 43,1081 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.056,15 TL

10 x 105,6149 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin