Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 23.0 mm Black

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Ürün kodu:

110426

160 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 97,0615 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.941,23 TL

20 x 97,0615 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.0 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 203.2 mm
DIN Boru Özelliği DN 200
Renk Black
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin