Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 152.4 mm 28.0 mm Yellow

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 180 nominal diameter 6” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Ürün kodu:

31018

168 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
6 - 29 232,6437 TL
30 - 59 132,9393 TL
60 + 94,9567 TL
Standart paket: 60

Şunun katları halinde sipariş ver: 6

Toplam fiyat:

1.395,86 TL

6 x 232,6437 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 168.3 mm
WT 28.0 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 152.4 mm
DIN Boru Özelliği DN 180
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin