Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 304.8 mm 26.0 mm Yellow

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 300 nominal diameter 12” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Ürün kodu:

34853

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 17 727,9704 TL
18 - 35 415,983 TL
36 + 297,1307 TL
Standart paket: 36

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

727,97 TL

1 x 727,9704 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 323.9 mm
WT 26.0 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 304.8 mm
DIN Boru Özelliği DN 300
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin