34858
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 904,4248 TL |
10 - 19 | 516,8141 TL |
20 + | 369,1529 TL |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 70.0 mm |
H1 | 2.756 in |
OD | 406.4 mm |
OD | 16 in |
WT | 26.2 mm |
WT | 1.031 in |
Uyumlu Boru Nominal Çap | 406.4 mm |
Uyumlu Boru Nominal Çap | 16 in |
DIN Boru Özelliği | DN 400 |
Renk | Yellow |
Malzeme | PE |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.