Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 457.2 mm 26.2 mm Yellow

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 450 nominal diameter 18” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Ürün kodu:

34860

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.567,7384 TL
5 - 9 895,8505 TL
10 + 639,8932 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.567,74 TL

1 x 1.567,7384 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 457.2 mm
WT 26.2 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 457.2 mm
DIN Boru Özelliği DN 450
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin