Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 508.0 mm 27.7 mm Yellow

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Ürün kodu:

34862

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 59 1.833,3338 TL
60 - 119 1.047,6193 TL
120 + 748,2995 TL
Standart paket: 120

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.833,33 TL

1 x 1.833,3338 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 508.0 mm
DIN Boru Özelliği DN 500
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin