Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 812.8 mm 22.6 mm Yellow

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 800 nominal diameter 32” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Ürün kodu:

34869

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.885,0723 TL
3 - 4 3.362,8984 TL
5 + 2.402,0703 TL
Standart paket: 5

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

5.885,07 TL

1 x 5.885,0723 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 812.8 mm
DIN Boru Özelliği DN 800
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin