Menü Arama

Girintili Boru Kapağı 914.4 mm 22.6 mm Yellow

PE flexible Recessed Caps. Protect pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Soft material for easy fitting on large sizes. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying.
Ürün kodu:

34871

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 3.221,1952 TL
4 - 15 2.300,8537 TL
16 - 31 2.123,865 TL
32 + 1.858,2845 TL
Standart paket: 4

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

3.221,20 TL

1 x 3.221,1952 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Uyumlu Boru Nominal Çap 914.4 mm
DIN Boru Özelliği DN 900
Renk Yellow
Malzeme PE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin