Menü Arama

Steel Gizli Menteşe 44.0 mm 29.0 mm

90° açılı, kaynak montajlı Gizli Menteşeler.
Ürün kodu:

1501220

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.104,9128 TL
50 + 920,7606 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.104,91 TL

1 x 1.104,9128 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Denge Mesafesi 18.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 44.0 mm
Toplam Uzunluk 44 mm
Toplam Genişlik 29.0 mm
Renk Silver
Montaj Yöntemi Vidalı
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Sabit
GTIP Numarası 7326909890
Mandal Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin