The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493581 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4400 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 493582 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 1920 Stokta |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 493583 | 69 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 160 Stokta |
|
Steel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 497571 | 400 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 381 Stokta |
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 497570 | 64 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 250 Stokta |
Ters El
|
Steel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||
| 16275 Stokta |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 3248 Stokta |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 9450 Stokta |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin