Menü Arama

Gömme Çekme Tutamağı 29.0 140.0 Thermoplastic Light Grey

Gömme Çekme Kolu, yüzeye çıkıntısız olarak oturduğundan göze batmaz ve zarif görünür. Dar alanlı uygulamalar için uygundur. Profili sayesinde kir ve partikülleri kolayca dışarıda tutar. 1 ila 5 mm kalınlığındaki panellerde kullanılır.
Ürün kodu:

20254803

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 695,3191 TL
5 - 9 660,5695 TL
10 - 19 625,82 TL
20 + 591,0704 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

695,32 TL

1 x 695,3191 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Renk Light Grey
Malzeme Thermoplastic

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin