Menü Arama

T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

Ürün kodu:

2141200011E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Coated
Sürgü Tipi Silindirsiz
Toplam Derinlik 82.5 mm
Toplam Uzunluk 112.0 mm
Mandal Malzemesi Steel
Kavrama Aralığı 35.0 - 72.0 mm
GTIP Numarası 8301409000
Toplam Genişlik 107.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin