Menü Arama

T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

Ürün kodu:

214120501E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Coated
Sürgü Tipi Euro Anahtar (5333)
Toplam Derinlik 82.5 mm
Toplam Uzunluk 112.0 mm
Mandal Malzemesi Steel
Kavrama Aralığı 35.0 - 72.0 mm
GTIP Numarası 8301409000
Toplam Genişlik 107.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin