Menü Arama

Gömme Tutamak 102.0 mm 15.0 mm ABS Grey

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 493457
Ürün kodu:

57428

6300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 297,9952 TL
50 + 268,1958 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.979,95 TL

10 x 297,9952 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Kulp Biçimi Rectangular
Kulp Biçimi Gömme
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Girintili Şekil/Biçim Trapez
Toplam Uzunluk 102.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin