Menü Arama

Somun Koruma Kapağı M6 6.3 mm 25.0 mm PP Black

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Ürün kodu:

036001211411

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 3,9218 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

980,45 TL

250 x 3,9218 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 6.3 mm
H1 9.5 mm
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Cıvata Dişi M6
Tip 1
Malzeme PP
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin