Menü Arama

Somun Koruma Kapağı M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blue

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Ürün kodu:

036003208711

41880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,4159 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.103,98 TL

250 x 4,4159 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 8.3 mm
H1 11.5 mm
D 32.0 mm
H 14.0 mm
Cıvata Dişi M8
Tip 1
Malzeme PP
Renk Blue
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin