Menü Arama

Somun Koruma Kapağı M8 8.3 mm 32.0 mm PP Red

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Ürün kodu:

036003212411

2171 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,4159 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.103,98 TL

250 x 4,4159 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M8
Bileşen Tipi Kapak
Malzeme PP
Renk Red
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin