Menü Arama

Somun Koruma Kapağı M10 38.0 mm PP Black

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Ürün kodu:

036005111411

4046 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,6532 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

865,32 TL

100 x 8,6532 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 10.3 mm
H1 14.0 mm
D 38.0 mm
H 17.0 mm
Cıvata Dişi M10
Tip 2
Malzeme PP
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin