Menü Arama

Somun Koruma Kapağı M12 43.0 mm PP Green

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from green Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Ürün kodu:

036007100811

800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,881 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.188,10 TL

100 x 11,881 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d2 12.4 mm
H1 16.5 mm
D 43.0 mm
H 20.5 mm
Cıvata Dişi M12
Tip 2
Malzeme PP
Renk Green
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin