Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 64,0295 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Tip | Hole Grommet |
Uyumlu Delik Çapı | 2.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.079 in |
Delik Çapı | 2.0 mm |
Delik Çapı | 0.079 in |
İç Çap | 8.0 mm |
İç Çap | 0.315 in |
Toplam Çap | 11.0 mm |
Toplam Çap | 0.433 in |
Toplam Yükseklik | 6.5 mm |
Toplam Yükseklik | 0.256 in |
Panel Kalınlığı | 1.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.039 in |
Tam Malzeme | Silicone Rubber |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.9271 GBP |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.