We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6783 TL - 85,1397 TL | 2160 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 6000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 223,5315 TL - 223,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 568,8172 TL - 568,8172 TL | 792 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 107796 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 66,7844 TL - 66,7844 TL | 20216 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 6080 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 3840 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 34,171 TL - 34,171 TL | 7152 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 2880 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin