We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
458.9 kg
458.9 kg
|
|||
| 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||
| 154 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 1440 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 560 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin