Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
2.114,4782 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
5.559,6026 TL - 7.412,8034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
3.094,3504 TL - 4.125,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
2.907,4895 TL - 3.876,5434 TL | 13 Stokta |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
6.094,2869 TL - 8.125,8252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
1.578,4826 TL - 2.104,6434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
2.305,273 TL - 3.073,6973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
3.919,4887 TL - 5.225,8756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
2.011,213 TL - 2.681,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
2.114,4782 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
2.475,4147 TL - 3.300,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
4.074,2226 TL - 5.432,0782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
6.356,8756 TL - 8.475,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
6.384,413 TL - 8.512,66 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.