Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 36.0 Steel

Kilitleme somunlu Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20199715

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.842,0547 TL
5 - 9 1.657,8165 TL
10 - 19 1.565,6973 TL
20 + 1.381,4591 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.842,05 TL

1 x 1.842,0547 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi With Locknut
Cıvata İçin M16
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Load with bolt max. kN 45.50
Load without bolt max. kN 120.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin