Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 46.0 Steel

Kilitleme somunlu Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20199746

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.160,3739 TL
5 - 9 1.944,3365 TL
10 - 19 1.836,4817 TL
20 + 1.620,4443 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.160,37 TL

1 x 2.160,3739 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi With Locknut
Cıvata İçin M24
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Load with bolt max. kN 37.00
Load without bolt max. kN 210.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin