Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M4 25.0 24.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20199784

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket:

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi With Locknut
Cıvata İçin M4
h1 24.0
h2 20.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Load with bolt max. kN 24.14
Load without bolt max. kN 27.10
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin