20199838
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.512,2617 TL |
5 - 9 | 1.361,1339 TL |
10 - 19 | 1.285,406 TL |
20 + | 1.134,2782 TL |
Ayarlayıcı Tipi | With Locknut |
---|---|
Cıvata İçin | M10 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Load with bolt max. kN | 23.41 |
Load without bolt max. kN | 43.40 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.