Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 36.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20199852

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.537,8321 TL
5 - 9 1.384,0817 TL
10 - 19 1.307,0426 TL
20 + 1.153,2921 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.537,83 TL

1 x 1.537,8321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi With Locknut
Cıvata İçin M12
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Load with bolt max. kN 54.82
Load without bolt max. kN 84.00
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin