Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M4 25.0 43.0 Stainless Steel

Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20200251

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.753,5417 TL
5 - 9 1.578,1547 TL
10 - 19 1.490,6252 TL
20 + 1.315,2382 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.753,54 TL

1 x 1.753,5417 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M4
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Load with bolt max. kN 24.14
Load without bolt max. kN 27.10
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin