Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 23.0 Steel

Hassas Yükseklik Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20200381

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.387,6878 TL
5 - 9 1.249,0173 TL
10 - 19 1.179,5182 TL
20 + 1.040,8478 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.387,69 TL

1 x 1.387,6878 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M8
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Load with bolt max. kN 48.00
Load without bolt max. kN 65.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin