Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 37.0 Steel

Hassas Yükseklik Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20200428

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.830,5808 TL
5 - 9 1.647,6539 TL
10 - 19 1.555,8626 TL
20 + 1.372,9356 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.830,58 TL

1 x 1.830,5808 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M16
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Load with bolt max. kN 136.0
Load without bolt max. kN 210.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin