Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 67.0 Steel

Hassas Yükseklik Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20200626

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.171,8478 TL
5 - 9 1.954,8269 TL
10 - 19 1.845,9887 TL
20 + 1.628,9678 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.171,85 TL

1 x 2.171,8478 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M16
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Load with bolt max. kN 45.50
Load without bolt max. kN 120.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin