Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 23.0 Stainless Steel

Hassas Yükseklik Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20201302

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.657,1608 TL
5 - 9 1.491,6087 TL
10 - 19 1.408,6687 TL
20 + 1.242,7887 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.657,16 TL

1 x 1.657,1608 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M6
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Load with bolt max. kN 36.56
Load without bolt max. kN 43.4
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin