Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 43.0 Steel

Hassas Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20202286

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.468,0052 TL
5 - 9 1.321,1391 TL
10 - 19 1.247,706 TL
20 + 1.101,1678 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.468,01 TL

1 x 1.468,0052 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M5
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Load with bolt max. kN 33.40
Load without bolt max. kN 40.00
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin