Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 20.0 mm Steel

Çinko kaplamalı çelikten imal edilen havşa başlı vida. DIN912, NF E25-125 ve ISO 4762 standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

340042040952

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,1446 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

814,46 TL

100 x 8,1446 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 3.0 mm
Diş Boyutu M4
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Uç Çapı 7.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Mild Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Kafa Tipi Alyan Başlı
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin